Reserve deur voor FR15* verdeler, IP55, 1700 x 1300 mm FZ015R
EAN-nummer
3250616004771
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S15
Brutoprijs
€ 730,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Documenthouder 6 producten beschikbaar -
Deursluiting 12 producten beschikbaar -
Componenten voor deuren 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Geschikt voor behuizingstypeOpbouw
Afmetingen
-
Hoogte1650 mm
-
Breedte1250 mm
-
Diepte25 mm
Deksel, deur
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Aantal kastdeuren2
-
Type kastdeurDeuraanslag
-
Uitvoeringsvorm handgreepZwenkgreep
-
Aantal sloten1
Materiaal
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
Uitvoering
-
Positie kastdeurLinks, Rechts
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Type slotZonder slot
Samenstelling
-
Aantal velden in de breedte5
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeMet scharnier
Capaciteit
-
Aantal modulen0
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ015R
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FZ015R
Reserve deur voor FR15* verdeler, IP55, 1700 x 1300 mm
PDF
Meer documentatie