
Reserve deur voor FR14* verdeler, IP55, 1700 x 1050 mm FZ014R
EAN-nummer
3250616004764
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S15
Brutoprijs
€ 655,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Deursluiting 12 producten beschikbaar
-
Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar
-
Documenthouder 6 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Compatibiliteit
-
Geschikt voor behuizingstypeOpbouw
Afmetingen
-
Hoogte1650 mm
-
Breedte1000 mm
-
Diepte25 mm
Deksel, deur
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Aantal kastdeuren2
-
Type kastdeurDeuraanslag
-
Uitvoeringsvorm handgreepZwenkgreep
-
Aantal sloten1
Materiaal
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
Uitvoering
-
Positie kastdeurLinks, Rechts
Samenstelling
-
Aantal velden in de breedte4
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Type slotZonder slot
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeMet scharnier
Capaciteit
-
Aantal modulen0
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.