Reserve deur voor FR05* verdeler, IP55, 1550 x 800 mm FZ005R

EAN-nummer
3250616004726
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
S15
€ 690,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Deursluiting 12 producten beschikbaar
  • Componenten voor deuren 2 producten beschikbaar
  • Docu­ment­houder 6 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1500 mm
  • Breedte
    1250 mm
  • Diepte
    25 mm
Deksel, deur
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Type kast­deur
    Deur­aan­slag
  • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
    Zwenk­greep
  • Aantal sloten
    1
Materiaal
  • RAL-­code
    7035
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Poeder­coa­ting
Uitvoe­ring
  • Positie kast­deur
    Links, Rechts
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.