Reserve deur voor FR03* verdeler, IP55, 1550 x 800 mm FZ003R
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Documenthouder 5 producten beschikbaar -
Deursluiting 5 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Geschikt voor behuizingstypeOpbouw
-
Hoogte1500 mm
-
Breedte750 mm
-
Diepte25 mm
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Aantal kastdeuren1
-
Type kastdeurDeuraanslag
-
Uitvoeringsvorm handgreepZwenkgreep
-
Aantal sloten1
-
RAL-code7035
-
KleurLichtgrijs
-
ProductkleurLichtgrijs
-
MateriaalStaal
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
Positie kastdeurRechts
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Type slotZonder slot
-
Aantal velden in de breedte3
-
Aantal sleutels1
-
AansluitwijzeMet scharnier
-
Aantal modulen0
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FZ003R
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FZ003R
Reserve deur voor FR03* verdeler, IP55, 1550 x 800 mm
PDF