FWK30-50060-verzinkt kanaal compl. FWK3E500600VERZ
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Potentiaalvereffeningsmuurdoorvoer 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
BrandbeveiligingsklasseE30
-
Aantal brandvertragende zijden3
-
BodemperforatieJa
-
Hoogte88 mm
-
Breedte100 mm
-
Lengte1500 mm
-
Inwendige hoogte50 mm
-
Interne breedte59 mm
-
Binnendoorsnede2950 - 2950 mm²
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)11
-
MateriaalGips, Staal
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
-
KleurZink
-
PlaatmateriaalStaal
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Scheidingswanden mogelijkJa
-
Aantal scheidingswanden0
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FWK3E500600VERZ
-
Productcertificaat
Productcertificaat International 2022-08-03
PDF885,27 kBProductcertificaat International 2022-08-03
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-02-03
PDF222,40 kBDeclaration of conformity for FWK
Conformiteitsverklaring International 2017-01-13
PDF679,92 kB