The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • FW42US2

Inbouwveldverdeler IP30, 650 x 550 x 110 mm, 96 modulen, geïsoleerd FW42US2

EAN-nummer
3250612737321
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vergelijkbare producten:

FWU42S

Inbouwveldverdeler IP30, 650 x 550 x 110 mm, 96 modulen, geïsoleerd

FW42US2

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Bekijk meer (20)
    • Afdek­plaat (reser­ve-on­der­deel) 4 producten beschikbaar
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen 2 producten beschikbaar
    • Schar­nier voor verdeelsystemen 1 producten beschikbaar
    • Afdek­strook 1 producten beschikbaar
    • Deursluiting 6 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Afdek­plaat (reser­ve-on­der­deel)
    • Profie­len/­DIN-rail/­draag­steunen
    • Schar­nier voor verdeelsystemen
    • Afdek­strook
    • Deursluiting
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Lakstift
    • Docu­ment­houder
    • Code­ringsmateriaal
    • US12A1

      Afdekplaat gesloten 150 x 500 mm

      € 74,30  / Stuk*
    • US11A1

      Afdekplaat gesloten 150 x 250 mm

      € 40,30  / Stuk*
    • US11A3

      Afdekplaat sleuf horizontaal 150 x 250 mm DIN-rail afstand 125 mm

      € 48,10  / Stuk*
    • US21A3

      Afdekplaat sleuf horizontaal 300 x 250 mm DIN-rail afstand 125 mm

      € 55,80  / Stuk*
    • UN03FN

      Montageprofiel 250 x 450 mm veldverdeler (1 set à 2 stuks)

      € 30,70  / Stuk*
    • UN04FN

      Montageprofiel 250 x 650 mm veldverdeler (1 set à 2 stuks)

      € 34,00  / Stuk*
    • FZ746S

      Deurscharnier links IP44 univers

      € 12,80  / set*
    • S35S

      Afdekstrook 12 modulen, wit (RAL9010)

      € 4,25  / Stuk*
    • FZ597N

      Sluiting IP44/54 met cilinderslot 1242E

      € 46,20  / Stuk*
    • FZ598N

      Deurschild met handgreep IP44 verdelers

      € 12,50  / Stuk*
    • FZ821N

      Sluiting IP44 vierkant 8 mm verzegelbaar

      € 33,80  / Stuk*
    • FZ822N

      Sluiting IP44 vierkant 7 mm verzegelbaar

      € 33,80  / Stuk*
    • FZ823N

      Sluiting IP44 voor schroevendraaier verzegelbaar

      € 20,90  / Stuk*
    • FZ824N

      Sluiting IP44 cilinderslot verzegelbaar

      € 80,10  / Stuk*
    • FZ279

      Verstelset inbouwraam IP44, diepte-instelling over 12 mm tot 32 mm

      € 13,20  / Stuk*
    • FZ791N

      Lakstift RAL9010

      € 21,10  / Stuk*
    • FZ707

      Tekeninghouder A4, metaal incl. bevestigingschroeven, vanaf verdeler H800xB550

      € 40,30  / Stuk*
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 10,20  / Stuk*
    • UZ005

      Coderingsstrook 12 modulen (12 stuks)

      € 31,40  / Stuk*
    • UZ006

      Schrijfstrook voor UZ005 (12 stuks)

      € 20,40  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      4
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage, Holle wand
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      125 A
    Samen­stel­ling
    • Aantal DIN-rails
      8
    • Aantal verde­ler­rijen
      4
    • Aantal velden in de breedte
      2
    • Met slot
      Nee
    • Materiaal monta­ge­plaat
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      96
    Func­ties
    • Met buis­in­voeren
      Ja
    Afme­tingen
    • Hoogte
      650 mm
    • Breedte
      550 mm
    • Diepte
      110 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      36
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
      Hand­greep met deur­schild
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Staal
    • RAL-­code
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    Veilig­heid
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Slag­vast­heid IK
      IK09
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration FW42US2
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding FW42US2 | Hager Nederland

      Afbeelding FW42US2

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad FW42US2 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad FW42US2

      Inbouwveldverdeler IP30, 650 x 550 x 110 mm, 96 modulen, geïsoleerd

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2015-05-08 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2015-05-08

      PDF
      673,51 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2017-10-12 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2017-10-12

      PDF
      6,97 MB
      Afbeelding MA für Feldverteiler UP (110mm tief) - D:6FW00200D (F:6F5109-deleted) | Hager Nederland

      MA für Feldverteiler UP (110mm tief) - D:6FW00200D (F:6F5109-deleted)

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      1,55 MB
      Afbeelding Montageanleitung Klemmenträger | Hager Nederland

      Montageanleitung Klemmenträger

      Installatiehandleiding International 2009-11-26

      PDF
      608,90 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group