Vervallen

Verdeler IP54 met zichtvensterdeur 300 x FT41K

EAN-nummer
3250612700332
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Kabel- en buis­in­voer 6 producten beschikbaar
  • Kabe­l­in­voe­ring 1 producten beschikbaar
  • Deursluiting 4 producten beschikbaar
  • Kabel­wartel 7 producten beschikbaar
  • Componenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 3 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    650 mm
  • Breedte
    300 mm
  • Diepte
    275 mm
  • Dikte zijwand
    2 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP54
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse I
  • Type slot
    Snelsluiting
  • Slag­vast­heid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    1
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    2
  • Aantal rijen
    4
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Materiaal
    Staal
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.