Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1200x850x300 mm UV-coating + plint FL73SPX01
EAN-nummer
3250612553372
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
R50
Brutoprijs
€ 1.480,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Inzetstuk voor sluiting 1 producten beschikbaar -
Deursluiting 7 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 1 producten beschikbaar -
Documenthouder 5 producten beschikbaar -
Sokkel 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte1200 mm
-
Breedte850 mm
-
Diepte300 mm
-
Dikte zijwand2 mm
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP65
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Type slot3-punts met zwenkgreep 8 mm
-
Slagvastheid IKIK10
Samenstelling
-
Aantal velden in de breedte3
-
Aantal flensplaatopeningen0
-
Aantal verdelerrijen7
Installatie, montage
-
Gemonteerd opVloermontage
-
Geschikt voor buitengebruikJa
Materiaal
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
MateriaalGlasvezelversterkt polyester
-
Afwerking oppervlakteMat
Deksel, deur
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantNee
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom400 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FL73SPX01
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FL73SPX01
Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1200x850x300 mm UV-coating + plint
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2019-10-31
PDF707,52 kB
Meer documentatie