Verdeelelement staal voor Floor Lane flexibel/vast, lichtgrijs FKB7035

EAN-nummer
4012002248348
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E6
€ 68,20
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    20 mm
  • Breedte
    210 mm
  • Lengte
    180 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.