The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EZN002
    EAN-nummer
    3250612469987
    Verpakking
    1 Stuk

    Tijdrelais afvallend vertraagd, 0,1 sec-10 uur 12-230 V EZN002

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    EZF100

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Tijdrelais afvallend vertraagd, 0,1 sec-10 uur 12-230 V

    EZN002

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik tijdens gebruik
      15 VA
    • Vermo­gens­ver­lies bij volle belas­ting
      2 W
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      450 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 70 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 10 mm²
    • Aantal contacten
      1
    • Soort contact
      1x wissel
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Teksten
    • Schakel­modus
      Wissel, toe te passen als maak- of verbreek­con­tact
    • Functie
      Func­ties Func­ties: opkom­ver­tra­gend, afval­ver­tra­gend, in-/uitschakel­wis­send, impuls­vor­mend, symme­trisch knip­pe­rend, contact open/­ge­sloten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage op DIN-rail
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      58 mm
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC1
      8 A
    Samen­stel­ling
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    • Aantal maak­con­tacten
      0
    • Uitschakel­ver­tra­ging
      Nee
    • Inschakel­ver­tra­ging
      Ja
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      0.1 S - 10 h
    Span­ning
    • Type voeding
      AC/DC

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EZN002 | Hager Nederland

      Afbeelding EZN002

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EZN002 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EZN002

      Tijdrelais afvallend vertraagd, 0,1 sec-10 uur 12-230 V

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Relais temporisé EZN002 | Hager Nederland

      Relais temporisé EZN002

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2010-03-24

      PDF
      1,14 MB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf

      Productgegevensblad en-GB 2016-01-06

      PDF
      49,75 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group