The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EZN001
    EAN-nummer
    3250612469994
    Verpakking
    1 Stuk

    Tijdrelais opkomend vertraagd 0,1 sec-10 uur 12-230 V EZN001

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    EZD100

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Tijdrelais opkomend vertraagd 0,1 sec-10 uur 12-230 V

    EZN001

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik tijdens gebruik
      1,20 VA
    • Vermo­gens­ver­lies bij volle belas­ting
      2 W
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      450 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 70 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 10 mm²
    • Aantal contacten
      1
    • Soort contact
      1x wissel
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Teksten
    • Schakel­modus
      Wissel, toe te passen als maak- of verbreek­con­tact
    • Functie
      Func­ties Func­ties: opkom­ver­tra­gend, afval­ver­tra­gend, in-/uitschakel­wis­send, impuls­vor­mend, symme­trisch knip­pe­rend, contact open/­ge­sloten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage op DIN-rail
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      58 mm
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC1
      8 A
    Samen­stel­ling
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    • Aantal maak­con­tacten
      0
    • Uitschakel­ver­tra­ging
      Ja
    • Inschakel­ver­tra­ging
      Nee
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      0.1 S - 10 h
    Span­ning
    • Type voeding
      AC/DC

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EZN001 | Hager Nederland

      Afbeelding EZN001

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EZN001 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EZN001

      Tijdrelais opkomend vertraagd 0,1 sec-10 uur 12-230 V

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Relais temporisé EZN001 | Hager Nederland

      Relais temporisé EZN001

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2010-03-24

      PDF
      1,13 MB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf

      Productgegevensblad en-GB 2016-01-06

      PDF
      49,75 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group