The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EV102
    EAN-nummer
    3250612421022
    Verpakking
    1 Stuk

    Afstanddimmer 1000 W universeel, comfort EV102

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    EVN004

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afstanddimmer 1000 W universeel, comfort

    EV102

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      7035
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      88,50 mm
    • Diepte
      65 mm
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik tijdens gebruik
      15 VA
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      3 W
    • Vermogen gloei­lamp
      20 - 1000 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 45 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 10 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 16 mm²
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      5
    Teksten
    • Dimprin­cipe
      Auto­ma­ti­sche belas­tings­her­ken­ning
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage op DIN-rail
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Aftak­punt
      Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of stan­daard impuls­drukker
    Samen­stel­ling
    • Ingang voor neven­unit
      Ja

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EV102 | Hager Nederland

      Afbeelding EV102

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EV102 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EV102

      Afstanddimmer 1000 W universeel, comfort

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Annexe de parametrage pour televariateurs EV 102 et EV 108 | Hager Nederland

      Annexe de parametrage pour televariateurs EV 102 et EV 108

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      2,40 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-09-11 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-09-11

      PDF
      1,59 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2020-02-07

      PDF
      108,61 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group