The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EV100
    EAN-nummer
    3250612421008
    Verpakking
    1 Stuk

    Afstanddimmer 1000 W universeel EV100

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    EVN002

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afstanddimmer 1000 W universeel

    EV100

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Grijs
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      88,50 mm
    • Diepte
      65 mm
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik tijdens gebruik
      15 VA
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      3 W
    • Vermogen gloei­lamp
      20 - 1000 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 45 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 10 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 16 mm²
    • Leiding­door­snede
      1 - 6 mm²
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      5
    Teksten
    • Dimprin­cipe
      Auto­ma­ti­sche belas­tings­her­ken­ning
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage op DIN-rail
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Aftak­punt
      Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of stan­daard impuls­drukker
    Samen­stel­ling
    • Ingang voor neven­unit
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EV100
    PDF
    RoHS report EV100
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EV100 | Hager Nederland

      Afbeelding EV100

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EV100 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EV100

      Afstanddimmer 1000 W universeel

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-09-11 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-09-11

      PDF
      1,65 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2020-02-07

      PDF
      108,61 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group