Universele afstanddimmer 600 W EV002
EAN-nummer
3250612420025
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vervolgproducten:
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-code7035
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte58 mm
Uitvoering
-
BedieningselementDruk- en draaischakelaar
Vermogen
-
Vermogen gloeilamp20 - 600 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 45 °C
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 10 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 16 mm²
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EV002
-
Product datasheet
Hager Productdatablad EV002
Universele afstanddimmer 600 W
PDF
Meer documentatie