Controlerelais, 3 fasen, spanning (geschikt voor airconditioning) EU301
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 55 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 70 °C
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 6 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 10 mm²
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte35 mm
-
Diepte60 mm
Voeding
-
Voedingsspanning3N, 400/230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
Vermogen
-
Vermogen5 VA
-
Totaal vermogensverlies onder IN4 W
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
Stroom / temperatuur
-
Nominale bedrijfsstroom AC18 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Instellingen
-
Vertragingstijd uitschakelen200 s
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EU301
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EU301
Controlerelais, 3 fasen, spanning (geschikt voor airconditioning)
PDF -
Installatiehandleiding
Relais de controle climatiseur triphase EU301
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF263,53 kB
Meer documentatie