Controlerelais, 3 fasen, 400 V EU300
EAN-nummer
3250612413003
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: EUP100
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: EUP100
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 55 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 70 °C
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 6 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 10 mm²
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In4 W
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
Stroom / temperatuur
-
Nominale bedrijfsstroom AC18 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EU300
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF238,63 kB
Meer documentatie