Controlerelais 1 fase, spanning (geschikt voor airconditioning) EU100
EAN-nummer
3250612411009
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 55 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 70 °C
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 6 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 10 mm²
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte35 mm
-
Diepte60 mm
Voeding
-
Voedingsspanning3N, 400/230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP30
Vermogen
-
Vermogen5 VA
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In4 W
Aansluitmogelijkheden
-
Type connector/stekerSchroefaansluiting
Stroom / temperatuur
-
Nominale bedrijfsstroom AC18 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
Instellingen
-
Vertragingstijd uitschakelen200 s
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.