Magneetschakelaar 25A, 4 x verbreek, geruisarm, eco, 8/12V ESL426S
EAN-nummer
3250612400201
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontact 1 producten beschikbaar
-
Afschermkap 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Soort contact4 verbreek
-
Aantal contacten4
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 6 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1 - 10 mm²
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom25 A
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Spanning
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui440 V
-
Stuurspanning AC12 - 12 V
-
Stuurspanning DC0 - 0 V
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 50 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-40 - 80 °C
Levensduur
-
Maximale aantal mechanische schakelingen1000000
-
Elektrische levensduur in aantal cycli30000
Vermogen
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In6 W
-
Verbruik bij inkomen2,90 VA
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte35,75 mm
-
Diepte60 mm
Samenstelling
-
Aantal maakcontacten0
-
Aantal verbreekcontacten4
-
Met schakelaar voor handbedieningNee
Installatie, montage
-
Aandraaimoment1,20 - 1,20 NM