Hulprelais 2m + 2v 16A 12 V ER139
EAN-nummer
3250612381395
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
-
Maximale stroom (cos phi 0,6)16 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
Spanning
-
Stuurspanning AC12 - 12 V
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ER139
-
Product datasheet
Hager Productdatablad ER139
Hulprelais 2m + 2v 16A 12 V
PDF
Meer documentatie