Hulprelais 2m 16A 12 V ER109
Niet meer leverbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
-
Maximale stroom (cos phi 0,6)16 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
Spanning
-
Stuurspanning AC12 - 12 V
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ER109
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad ER109
Hulprelais 2m 16A 12 V
PDF
Meer documentatie