Interface-relais, ingang 230 V AC, 1 wissel EN146
EAN-nummer
3250612341467
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom5 A
-
Maximale stroom (cos phi 0,6)5 A
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
Spanning
-
Stuurspanning AC230 - 230 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EN146
-
Product datasheet
Hager Productdatablad EN146
Interface-relais, ingang 230 V AC, 1 wissel
PDF -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2008-03-31
PDF343,06 kB
Meer documentatie