![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Cassette voor belasting tot 20 kN rond 215mm hoogte 34mm blind EKSR0620BL
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Nivelleerset voor vloercassette 3 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Met uitsparing vloerbedekkingJa
-
VormRond
-
Inbouwdiepte105 mm
-
Inbouwdiameter215 mm
-
Hoogte105 mm
-
Nominale grootte215 mm
-
Dikte van tapijt uitsparing23 mm
-
Aantal outlets0
-
Aantal leidinguitgangen0
-
Maximale belasting3 - 15 kN
-
Geschikt voor holle vloerinstallatieJa
-
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatieJa
-
MateriaalRVS
-
KleurRVS
-
Geschikt voor vloergootJa
-
Slagvastheid IKIK10
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)R06
-
HalogeenvrijJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EKSR0620BL
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF676,78 kB -
Handboek
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handboek en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF42,78 kB