EK, hoekgoot, deksel, lengte 2,5 m, verkeerswit EK4004009016
EAN-nummer
4012740017398
Verpakking
40 meter
Artikelgroep
1C4
€ 11,40
/ meter
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Eindstuk 1 producten beschikbaar
-
Binnenhoek 1 producten beschikbaar
-
Buitenhoek 1 producten beschikbaar
-
T-stuk 1 producten beschikbaar
-
Voegafdekking voor installatiekanaal 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 5 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte40 mm
-
Breedte40 mm
-
Lengte2500 mm
-
Binnendoorsnede800 - 800 mm²
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)4
Samenstelling
-
Aantal compartimenten2 - 2
-
Aantal scheidingswanden1
-
Met kabelhoudersJa
-
Met beschermfolieNee
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-code9016
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EK4004009016
-
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF51,90 kB
Meer documentatie