The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EK187
    EAN-nummer
    3250612311873
    Verpakking
    1 Stuk

    Multifunctionele thermostaat, 1 wissel EK187

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Multifunctionele thermostaat, 1 wissel

    EK187

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom AC1
      2 A
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen VA
      1,50 VA
    Meting
    • Tempe­ra­tuur­be­reik
      5 - 30 °C
    Aansluiting
    • Aantal contacten
      1
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 10 mm²
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Samen­stel­ling
    • Schakel­tem­pe­ra­tuur­ver­schil
      0,20 K
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
      I (1%)
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      52,50 mm
    • Diepte
      64 mm
    Teksten
    • Modus
      Bedrijfs­stan­den: auto­ma­tisch, constante tempe­ra­tuur
    • Functie
      Met vorst­be­scher­mings­functie
    • Tempe­ra­tuur
      Extra aansluiting voor externe tempe­ra­tuur­sensor
    • Schakel­modus
      Wissel, toe te passen als maak- of verbreek­con­tact
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage op DIN-rail
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    RoHS report EK187
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EK187 | Hager Nederland

      Afbeelding EK187

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EK187 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EK187

      Multifunctionele thermostaat, 1 wissel

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-09-19 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-09-19

      PDF
      535,78 kB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_EK187 | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_EK187

      Productgegevensblad en-GB 2025-05-19

      PDF
      80,41 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-01-05

      PDF
      139,01 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group