Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma met gangreserve, 1 w 16 A EH211
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Opvolgend product:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Samenstelling
-
Aantal kanalen1
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Vermogen
-
Stroomverbruik tijdens gebruik0,50 VA
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V1000 W
-
Vermogen gloeilamp1000 - 1000 W
-
Verliesvermogen bij volle belasting1 W
Functies
-
Aantal functiekanalen1
Aansluiting
-
Aantal contacten1
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 4 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1 - 4 mm²
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 55 °C
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Afmetingen
-
Hoogte90 mm
-
Breedte36 mm
-
Diepte58 mm
Teksten
-
SchakelmodusWissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
-
MontagewijzeVoor montage op DIN-rail
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Stroom / temperatuur
-
Maximale stroom (cos phi 0,6)3 A
Levensduur
-
Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC150000
Instellingen
-
ProgrammacycliProgrammacyclus: 24 uur
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EH211
-
Product datasheet
Hager Productdatablad EH211
Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma met gangreserve, 1 w 16 A
PDF
Meer documentatie