The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EH171
    EAN-nummer
    3250612281718
    Verpakking
    1 Stuk

    Programmaklok, elektromechanisch, weekprogramma met gangreserve, 1 w 16 A EH171

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    EHN171

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Programmaklok, elektromechanisch, weekprogramma met gangreserve, 1 w 16 A

    EH171

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Aantal kanalen
      1
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik tijdens gebruik
      0,50 VA
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      900 W
    • Vermogen gloei­lamp
      900 - 900 W
    • Vermo­gens­ver­lies bij volle belas­ting
      1 W
    Func­ties
    • Aantal func­tiekanalen
      1
    Aansluiting
    • Aantal contacten
      1
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 4 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1 - 4 mm²
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 45 °C
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      54 mm
    • Diepte
      60 mm
    Teksten
    • Schakel­modus
      Wissel, toe te passen als maak- of verbreek­con­tact
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage op DIN-rail
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Maximale stroom (cos phi 0,6)
      3 A
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC1
      50000
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Instel­lingen
    • Program­ma­cycli
      Program­ma­cy­cli: 1 x 7 dagen
    Verlich­ting
    • Vermogen LED-lamp
      450 W
    Gebruik
    • Type cyclus
      Weke­lijks

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EH171
    PDF
    RoHS report EH171
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EH171 | Hager Nederland

      Afbeelding EH171

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EH171 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EH171

      Programmaklok, elektromechanisch, weekprogramma met gangreserve, 1 w 16 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding LEAFLET ID1_EH110_6LE002474B | Hager Nederland

      LEAFLET ID1_EH110_6LE002474B

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2019-05-31

      PDF
      1,58 MB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-11-24

      PDF
      124,06 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group