The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • EH110
    EAN-nummer
    3250612281107
    Verpakking
    1 stuk

    Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w 16 A EH110

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    catalog.product_page.follow_up.title

    EHN110

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w 16 A

    EH110

    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Aantal kanalen
      1
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik tijdens gebruik
      0,50 VA
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      900 W
    • Vermogen gloei­lamp
      900 - 900 W
    • Vermo­gens­ver­lies bij volle belas­ting
      1 W
    Func­ties
    • Aantal func­tiekanalen
      1
    Aansluiting
    • Aantal contacten
      1
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 4 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1 - 4 mm²
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 45 °C
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      65 mm
    • Diepte
      54 mm
    Teksten
    • Schakel­modus
      Wissel, toe te passen als maak- of verbreek­con­tact
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage op DIN-rail
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Maximale stroom (cos phi 0,6)
      3 A
    • Schakel­stroom
      16 A
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC1
      50000
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Instel­lingen
    • Program­ma­cycli
      Program­macyclus: 24 uur
    Verlich­ting
    • Vermogen LED-lamp
      450 W
    Gebruik
    • Type cyclus
      Dage­lijks

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration EH110
    PDF
    RoHS report EH110
    PDF

    Downloaden

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EH110 | Hager Nederland

      Afbeelding EH110

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad EH110 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EH110

      Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w 16 A

      PDF
    • Gebruikshandleidingen

      Afbeelding LEAFLET ID1_EH110_6LE002474B | Hager Nederland

      LEAFLET ID1_EH110_6LE002474B

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2019-05-31

      PDF
      1,58 MB
    • Europese conformiteitsverklaringen

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-11-24

      PDF
      124,06 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group