The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EH011
    EAN-nummer
    3250612280117
    Verpakking
    1 Stuk

    Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma met gangreserve, 1 m 16 A EH011

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    EHN011

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma met gangreserve, 1 m 16 A

    EH011

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Aantal kanalen
      1
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik tijdens gebruik
      0,50 VA
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      900 W
    • Vermogen gloei­lamp
      900 - 900 W
    • Vermo­gens­ver­lies bij volle belas­ting
      1 W
    Func­ties
    • Aantal func­tiekanalen
      1
    Aansluiting
    • Aantal contacten
      1
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 10 mm²
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Afme­tingen
    • Hoogte
      80 mm
    • Breedte
      18 mm
    • Diepte
      60 mm
    Teksten
    • Schakel­modus
      Maak­con­tact
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage op DIN-rail
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Maximale stroom (cos phi 0,6)
      3 A
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur bij nomi­nale belas­ting bij AC1
      30000
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      210 - 230 V
    Instel­lingen
    • Program­ma­cycli
      Program­macyclus: 24 uur
    Verlich­ting
    • Vermogen LED-lamp
      450 W
    Gebruik
    • Type cyclus
      Dage­lijks

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EH011
    PDF
    RoHS report EH011
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EH011 | Hager Nederland

      Afbeelding EH011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EH011 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EH011

      Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma met gangreserve, 1 m 16 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, pl-PL, pt-PT, ru-RU 2019-02-06 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, pl-PL, pt-PT, ru-RU 2019-02-06

      PDF
      2,59 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL, ro-RO, sv-SE 2019-02-06 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL, ro-RO, sv-SE 2019-02-06

      PDF
      1,19 MB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group