The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EG493E
    EAN-nummer
    3250612279838
    Verpakking
    1 Stuk

    Programmaklok digitaal, jaarprogramma, 3 wissel + 1 maak 10 A EG493E

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    EGN400

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Programmaklok digitaal, jaarprogramma, 3 wissel + 1 maak 10 A

    EG493E

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      1500 W
    Func­ties
    • Gangre­serve in jaren
      5 y
    • Met netwerk­syn­chro­ni­satie
      Nee
    • Met kwarts­syn­chro­ni­satie
      Ja
    • Aantal func­tiekanalen
      4
    Samen­stel­ling
    • Gang­nauw­keu­rig­heid per dag
      0,20 s
    • Met impuls­pro­gramma
      Ja
    • Aantal kanalen
      4
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.75 - 2.5 mm²
    Instel­lingen
    • Dagpro­gramma
      Nee
    • Week­pro­gramma
      Nee
    • Jaar­pro­gramma
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen
    • Functie
      Met impuls­functie, Toets­ver­gren­de­ling via PIN, Aanwe­zig­heids­si­mu­latie, Met bedrijfsu­ren­teller
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      65 mm
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Mini­mum­in­terval tussen 2 schakel­tijden
      1 min
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Gebruik
    • Type cyclus
      Jaar­lijks

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EG493E
    PDF
    RoHS report EG493E
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EG493E | Hager Nederland

      Afbeelding EG493E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EG493E | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EG493E

      Programmaklok digitaal, jaarprogramma, 3 wissel + 1 maak 10 A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Programmateur 4 voies cycles annuel et hebdo + cle de programmation EG493E | Hager Nederland

      Programmateur 4 voies cycles annuel et hebdo + cle de programmation EG493E

      Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

      PDF
      1,43 MB
    • Software

      Afbeelding Windows software for EG003 V 2.0.2 | Hager Nederland

      Windows software for EG003 V 2.0.2

      Software International 2023-10-30

      EXE
      40,25 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group