The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EG103D
    EAN-nummer
    3250612279951
    Verpakking
    1 Stuk

    Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 1 W 16 A DCF EG103D

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    EGN200, EGN103

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 1 W 16 A DCF

    EG103D

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Vermogen
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      2300 W
    Func­ties
    • Gangre­serve in jaren
      5 y
    • Met netwerk­syn­chro­ni­satie
      Nee
    • Met kwarts­syn­chro­ni­satie
      Ja
    • Aantal func­tiekanalen
      1
    Samen­stel­ling
    • Met impuls­pro­gramma
      Ja
    • Aantal kanalen
      1
    Aansluiting
    • Soort contact
      1x wissel
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 10 mm²
    Instel­lingen
    • Dagpro­gramma
      Nee
    • Week­pro­gramma
      Ja
    • Jaar­pro­gramma
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    • Functie
      Toets­ver­gren­de­ling met vergren­del­sleutel, Met impuls­functie, Aanwe­zig­heids­si­mu­latie
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      64 mm
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Mini­mum­in­terval tussen 2 schakel­tijden
      1 min
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Gebruik
    • Type cyclus
      Weke­lijks

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EG103D
    PDF
    RoHS report EG103D
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EG103D | Hager Nederland

      Afbeelding EG103D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EG103D | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EG103D

      Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 1 W 16 A DCF

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding el-GR, nl-NL 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding el-GR, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      847,86 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      791,90 kB
    • Software

      Afbeelding Windows software for EG003 V 2.0.2 | Hager Nederland

      Windows software for EG003 V 2.0.2

      Software International 2023-10-30

      EXE
      40,25 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-01-21

      PDF
      126,59 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group