Programmaklok digitaal, weekprogramma 1 w 16 A EG071
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Vermogen
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V1000 W
Functies
-
Gangreserve in jaren3 y
-
Met netwerksynchronisatieNee
-
Met kwartssynchronisatieJa
-
Aantal functiekanalen1
Samenstelling
-
Gangnauwkeurigheid per dag60 s
-
Met impulsprogrammaNee
-
Aantal kanalen1
Aansluiting
-
Soort contact1x wissel
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 4 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1 - 4 mm²
Instellingen
-
DagprogrammaNee
-
WeekprogrammaJa
-
JaarprogrammaNee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 50 °C
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Afmetingen
-
Hoogte92 mm
-
Breedte18 mm
-
Diepte64 mm
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Minimuminterval tussen 2 schakeltijden1 min
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Gebruik
-
Type cyclusWekelijks
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EG071
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EG071
Programmaklok digitaal, weekprogramma 1 w 16 A
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF1,27 MB -
Productgegevensblad
UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf
Technical data sheet including characteristics for time switches.
PDF74,88 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-12-17
PDF109,56 kB
Meer documentatie