The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EG010
    EAN-nummer
    3250612270101
    Verpakking
    1 Stuk

    Programmaklok digitaal, dagprogramma, 1 w 16 A, voorgeprogrammeerd EG010

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    EGN103

    Vergelijkbare producten:

    EGN100

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Programmaklok digitaal, dagprogramma, 1 w 16 A, voorgeprogrammeerd

    EG010

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Vermogen
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      1000 W
    Func­ties
    • Gangre­serve in jaren
      3 y
    • Met netwerk­syn­chro­ni­satie
      Nee
    • Met kwarts­syn­chro­ni­satie
      Ja
    • Aantal func­tiekanalen
      1
    Samen­stel­ling
    • Gang­nauw­keu­rig­heid per dag
      60 s
    • Met impuls­pro­gramma
      Nee
    • Aantal kanalen
      1
    Aansluiting
    • Soort contact
      1x wissel
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1 - 4 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1 - 4 mm²
    Instel­lingen
    • Dagpro­gramma
      Ja
    • Week­pro­gramma
      Nee
    • Jaar­pro­gramma
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    Teksten
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Afme­tingen
    • Hoogte
      92 mm
    • Breedte
      18 mm
    • Diepte
      64 mm
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Mini­mum­in­terval tussen 2 schakel­tijden
      1 min
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Gebruik
    • Type cyclus
      Dage­lijks

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EG010 | Hager Nederland

      Afbeelding EG010

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EG010 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EG010

      Programmaklok digitaal, dagprogramma, 1 w 16 A, voorgeprogrammeerd

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,27 MB
      Afbeelding Programmateur 1 voie EG 010 | Hager Nederland

      Programmateur 1 voie EG 010

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      586,98 kB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_EG010.pdf | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_EG010.pdf

      Technical data sheet including characteristics for a EG010 Digital Time Switch.

      PDF
      66,44 kB
      Afbeelding UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2019-12-17

      PDF
      109,56 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group