The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Bewe­­gings- en aanwe­zig­heids­­­mel­­ders
  • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders voor binnen en buiten
  • Plafond
  • EER518
  • Plafond

Bewegingsm. Highbay 360°, opbouw, maakcontact , detectie 22x11 m EER518

EAN-nummer
3250612256273
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
J10
Brutoprijs
€ 217,20
/ Stuk *
€ 217,20
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Bewegingsm. Highbay 360°, opbouw, maakcontact , detectie 22x11 m

EER518

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Detectie
  • Detec­tie­hoek
    360 - 360 °
  • Uitvoe­ring sensor
    Bewe­gings­sensor
Instel­lingen
  • Tijd­ver­tra­ging
    1 Min - 1 h
Verlich­ting
  • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
    5- 2000 lx
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    78 mm
  • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
    6 - 9 m
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 45 °C
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP41
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2022-06-07
PDF
205,85 kB
Hager REACH declaration EER518
PDF
Hager RoHS report EER518
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding EER518 | Hager Nederland

    Afbeelding EER518

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad EER518 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad EER518

    Bewegingsm. Highbay 360°, opbouw, maakcontact , detectie 22x11 m

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2024-06-05 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding nl-NL 2024-06-05

    PDF
    694,64 kB
    Afbeelding Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03) | Hager Nederland

    Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03)

    Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-03-15

    PDF
    1,07 MB
  • Bestelhulp

    Afbeelding Bestelhulp nl-NL 2023-09-21 | Hager Nederland

    Bestelhulp nl-NL 2023-09-21

    PDF
    247,73 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring International 2024-11-26

    PDF
    114,89 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    EED518 - Bewegingsmelder Highbay DALI2 360°, opbouw, detectie 22x11 m
    EED518
    Bewegingsmelder Highbay DALI2 360°, opbouw, detectie 22x11 m
    Brutoprijs
    € 386,70
    / Stuk *
    € 386,70
    / Stuk *
  • 2
    EED515 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
    EED515
    Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
    Brutoprijs
    € 340,00
    / Stuk *
    € 340,00
    / Stuk *
  • 3
    TXD501 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 10 m
    TXD501
    Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 10 m
    Brutoprijs
    € 184,00
    / Stuk *
    € 184,00
    / Stuk *
  • 4
    TXD503 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
    TXD503
    Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
    Brutoprijs
    € 211,00
    / Stuk *
    € 211,00
    / Stuk *
  • 5
    TXC513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, opbouw, detectie Ø 20 m
    TXC513
    Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, opbouw, detectie Ø 20 m
    Brutoprijs
    € 220,00
    / Stuk *
    € 220,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2026 Ha­ger Group