Opbouwbehuizing aanwezigheidsmelders TCC5…/EE815/EE816 EEK005
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte65 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code9010
Teksten
-
MontagewijzeVoor plafondmontage
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EEK005
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EEK005
Opbouwbehuizing aanwezigheidsmelders TCC5…/EE815/EE816
PDF -
Productgegevensblad
Technical data sheet for EEK510B occupancy sensor
Productgegevensblad en-GB 2016-10-03
PDF329,01 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-11-08
PDF143,55 kB
Meer documentatie