The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Bewe­­gings- en aanwe­zig­heids­­­mel­­ders
    • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders voor binnen en buiten
    • Wand
    • EE850
    EAN-nummer
    3250612258505
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    J10
    • Wand

    Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, wit EE850

    Brutoprijs
    € 167,20
    / Stuk *
    € 167,20
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, wit

    EE850

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE855

      Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, wit

      € 16,95  / Stuk*
    • EE806

      Afstandsbediening Comfort voor EE85X/86X/87X

      € 73,45  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • EE855

      Steun voor hoekmontage bewegingsmelder, wit

      € 16,95  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      140 - 140
    • Uitvoe­ring sensor
      Bewe­gings­sensor
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      140 - 140
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      5 S - 30 Min
    • Aanspreek­ge­voe­lig­heid aanpas­baar
      Ja
    Verlich­ting
    • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
      5 - 1000 lx
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Afme­tingen
    • Breedte
      91 mm
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      2,50 - 2,50 m
    • Installatie­hoogte
      2 - 4 m
    Vermogen
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      2300 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 55 °C
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Teksten
    • Functie
      Aanwe­zig­heids­si­mu­latie, Als los apparaat, hoofdapparaat of bijpost te gebruiken
    • Modus
      Met 2 bedrijfs­stan­den: tijd- en licht­af­han­ke­lijk inschakelen of aansturen van een tijdschakelaar
    • Deur
      Met afdek­ele­menten voor begren­zing van detec­tie­veld
    • Monta­ge­wijze
      Voor wand- en plafond­mon­tage, hoek­mon­tage met adapter
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 V +10 %/-15 %
    Reik­wijdte
    • Maximaal reik­wijdte fron­taal
      16 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      10 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE850
    PDF
    Hager RoHS report EE850
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EE850 | Hager Nederland

      Afbeelding EE850

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE850 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EE850

      Bewegingsmelder Comfort PIR 140° IP55, wit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager Nederland

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

      PDF
      1,77 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Delcaration of conformity | Hager Nederland

      Delcaration of conformity

      Conformiteitsverklaring International 2024-11-22

      PDF
      135,12 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85121201 - Relais module 230 V 1-v, inbouwmod. berker R.classic, berker.net
      85121201
      Relais module 230 V 1-v, inbouwmod. berker R.classic, berker.net
      Brutoprijs
      € 115,80
      / Stuk *
      € 115,80
      / Stuk *
    • 2
      85121200 - Relais module 230 V 1-v
      85121200
      Relais module 230 V 1-v
      Brutoprijs
      € 115,80
      / Stuk *
      € 115,80
      / Stuk *
    • 3
      85421100 - Universele tastdimmer standaard 1-v
      85421100
      Universele tastdimmer standaard 1-v
      Brutoprijs
      € 126,20
      / Stuk *
      € 126,20
      / Stuk *
    • 4
      85421200 - Universele tastdimmer comfort - 1-voudig
      85421200
      Universele tastdimmer comfort 1-v
      Brutoprijs
      € 187,40
      / Stuk *
      € 187,40
      / Stuk *
    • 5
      85421201 - Universele tastdimmer comfort 1V, rond
      85421201
      Universele tastdimmer comfort 1V, rond
      Brutoprijs
      € 187,40
      / Stuk *
      € 187,40
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group