Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor bewegingsmelder 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Detectiehoek360 - 360
-
Uitvoering sensorBewegingssensor
-
Reikwijdte hoek horizontaal360 - 360
-
Tijdvertraging5 S - 15 Min
-
Aanspreekgevoeligheid aanpasbaarJa
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1000 lx
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Breedte91 mm
-
Aanbevolen montagehoogte2,50 - 2,50 m
-
Installatiehoogte2 - 4 m
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V1500 W
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 55 °C
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7016
-
MateriaalKunststof
-
Afwerking oppervlakteMat
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP55
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Geschikt voor buitengebruikJa
-
FunctieAls los apparaat, hoofdapparaat of bijpost te gebruiken
-
ModusMet 2 bedrijfsstanden: tijd- en lichtafhankelijk inschakelen of impulsbedrijf
-
MontagewijzeVoor wand- en plafondmontage, hoekmontage met adapter
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Voedingsspanning230 V +10 %/-15 %
-
Maximaal reikwijdte frontaal12 m
-
Max. reikwijdte zijwaarts6 m
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EE841
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EE841
Bewegingsmelder Basic PIR 360°, antraciet
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-28
PDF379,87 kB