The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Bewe­­gings- en aanwe­zig­heids­­­mel­­ders
    • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders voor binnen en buiten
    • Wand
    • EE821
    EAN-nummer
    3250612258215
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    J10
    • Wand

    Bewegingsmelder Basic PIR 140° IP55, antraciet EE821

    Brutoprijs
    € 111,70
    / Stuk *
    € 111,70
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Bewegingsmelder Basic PIR 140° IP55, antraciet

    EE821

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE826

      Hoeksteun voor hoekmontage EE820/EE830 antraciet

      € 16,95  / Stuk*
    • EE828

      Plafondsteun voor plafondmontage EE820/EE830 antraciet

      € 16,95  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • EE826

      Hoeksteun voor hoekmontage EE820/EE830 antraciet

      € 16,95  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      140 - 140
    • Uitvoe­ring sensor
      Bewe­gings­sensor
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      140 - 140
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      5 S - 15 Min
    • Aanspreek­ge­voe­lig­heid aanpas­baar
      Nee
    Verlich­ting
    • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
      5 - 1000 lx
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Afme­tingen
    • Breedte
      83 mm
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      2,50 - 2,50 m
    • Installatie­hoogte
      2 - 4 m
    Vermogen
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      1500 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 55 °C
    Materiaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      7016
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Teksten
    • Functie
      Alleen als apart element inzet­baar
    • Modus
      Met 2 bedrijfs­stan­den: tijd- en licht­af­han­ke­lijk inschakelen of impuls­be­drijf
    • Deur
      Met afdek­ele­menten voor begren­zing van detec­tie­veld
    • Monta­ge­wijze
      Voor wand- en plafond­mon­tage, hoek­mon­tage met adapter
    • Aansluit­wijze
      Met steek­klemmen
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 V +10 %/-15 %
    Reik­wijdte
    • Maximaal reik­wijdte fron­taal
      16 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      8 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    RoHS report EE821
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EE821 | Hager Nederland

      Afbeelding EE821

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE821 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EE821

      Bewegingsmelder Basic PIR 140° IP55, antraciet

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830 | Hager Nederland

      Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      557,10 kB
      Afbeelding Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200°  EE82.., EE83.. | Hager Nederland

      Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,60 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2015-01-08 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2015-01-08

      PDF
      2,96 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85121201 - Relais module 230 V 1-v, inbouwmod. berker R.classic, berker.net
      85121201
      Relais module 230 V 1-v, inbouwmod. berker R.classic, berker.net
      Brutoprijs
      € 115,80
      / Stuk *
      € 115,80
      / Stuk *
    • 2
      85121200 - Relais module 230 V 1-v
      85121200
      Relais module 230 V 1-v
      Brutoprijs
      € 115,80
      / Stuk *
      € 115,80
      / Stuk *
    • 3
      85421100 - Universele tastdimmer standaard 1-v
      85421100
      Universele tastdimmer standaard 1-v
      Brutoprijs
      € 126,20
      / Stuk *
      € 126,20
      / Stuk *
    • 4
      85421200 - Universele tastdimmer comfort - 1-voudig
      85421200
      Universele tastdimmer comfort 1-v
      Brutoprijs
      € 187,40
      / Stuk *
      € 187,40
      / Stuk *
    • 5
      85421201 - Universele tastdimmer comfort 1V, rond
      85421201
      Universele tastdimmer comfort 1V, rond
      Brutoprijs
      € 187,40
      / Stuk *
      € 187,40
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group