The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EE813
    EAN-nummer
    3250612258130
    Verpakking
    1 Stuk

    Opbouwbehuizing aanwezigheidsmelders TX51…/EE810/EE811/EE812 EE813

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Opbouwbehuizing aanwezigheidsmelders TX51…/EE810/EE811/EE812

    EE813

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      45 mm
    • Diameter
      70 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9010
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor plafond­mon­tage

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EE813 | Hager Nederland

      Afbeelding EE813

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE813 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EE813

      Opbouwbehuizing aanwezigheidsmelders TX51…/EE810/EE811/EE812

      PDF
    • Productgegevensblad

      Afbeelding Technical data sheet for EE810 single channel dual head occupancy sensor | Hager Nederland

      Technical data sheet for EE810 single channel dual head occupancy sensor

      Productgegevensblad en-GB 2016-10-03

      PDF
      303,21 kB
      Afbeelding Technical data sheet for dual channel dual head occupancy sensor | Hager Nederland

      Technical data sheet for dual channel dual head occupancy sensor

      Productgegevensblad en-GB 2016-10-03

      PDF
      305,20 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-10-26 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-26

      PDF
      147,37 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group