Beweging/aanwezig-melder PIR 360 º opb • EE804A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            • https://hager.com/nl/zoeken
            Menu
            • Productcatalogus
            • Projectoplossingen
              Refe­ren­ties waar we trots op zijn
              Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
              Bekijk referenties
              • Projectoplossingen
              • Project­or­ga­ni­satie
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
                • Verdeel­sys­teem Univers N HS
                • Verdeel­sys­teem Unimes
                • Vermo­gens­au­to­maten
                • Rail­ko­ker­
                • Alles bekijken
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Kabel­ma­na­ge­ment
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Schakelmateriaal
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Refe­ren­tie­s
                Refe­ren­ties waar we trots op zijn
                Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
                Bekijk referenties
              • Alles bekijken
            • Kennis en inspiratie
              Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
              Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
              Naar productnieuws
              • Kennis en inspiratie
              • Laadinfrastructuur en energiemanagement
                • Witty Start
                • Witty Solar en Flow
                • Witty Share
                • Witty Park
                • Alles bekijken
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Kennis­ar­ti­kelen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Producten uitge­licht
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Trai­ningen
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Onze events
                Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
                Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
                Naar productnieuws
              • Alles bekijken
            • Support
              Download centrum
              Ontdek alle product documentatie en brochures.
              Ga naar download centrum
              • Support
              • Contact­for­mu­lier
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Servi­ce­mel­ding
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • FAQ
                • Alge­meen
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • FAQ Hager Ready
                • Huis en gebouwautomatisering
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Schakelmateriaal
                • Software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Downloads
                • Brochures laadin­fra­struc­tuur
                • Brochures utiliteit
                • Brochures woningbouw
                • Certi­fi­caten en vekla­ringen
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Apps en tools
                • Magneet­scha­ke­laar­tool
                • Apps
                • Hagercad software
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • How-to video's
                • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
                • Ener­gie­ver­de­ling
                • Hoofd­com­po­nenten
                • Kabel­ma­na­ge­ment
                • Modu­laire componenten
                • Schakelmateriaal
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Partners
                • Domo­ti­ca­part­ners
                • Groot­han­de­laren
                • Instal­la­tie­part­ners
                • Paneel­bouw­part­ners
                • Alles bekijken
                Download centrum
                Ontdek alle product documentatie en brochures.
                Ga naar download centrum
              • Alles bekijken
            • Over ons
              Kom werken bij Hager!
              Kom werken bij Hager!
              Naar vacatures
              • Over ons
              • Duur­zaam­heid
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Leve­rings­si­tu­atie
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Wie we zijn
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Werken bij hager
                Kom werken bij Hager!
                Kom werken bij Hager!
                Naar vacatures
              • Alles bekijken
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Bewe­­gings- en aanwe­zig­heids­­­mel­­ders
            • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders voor binnen en buiten
            • Plafond
            • EE804A
            EE804A - Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, opbouw, wit
            EE804A - Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, opbouw, wit
            EE804A - Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, opbouw, wit

            Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, opbouw, wit

            EE804A

            EE804A - Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, opbouw, wit
            EE804A - Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, opbouw, wit
            EE804A - Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, opbouw, wit
            • Plafond

            Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, opbouw, wit EE804A

            EAN-nummer
            3250612258765
            Verpakking
            1 Stuk
            Artikelgroep
            J10
            Brutoprijs
            € 100,60
            / Stuk *
            € 100,60
            / Stuk *
            Vind wederverkoper

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Detectie
            • Detec­tie­hoek
              360 - 360
            • Uitvoe­ring sensor
              Bewe­gings­sensor, Aanwe­zig­heids­melder
            Instel­lingen
            • Tijd­ver­tra­ging
              5 S - 30 Min
            Verlich­ting
            • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
              5 - 1000 lx
            Frequentie
            • Frequentie
              50 - 60 Hz
            Afme­tingen
            • Breedte
              105,50 mm
            • Inbouw­diepte
              0
            • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
              2,5 - 3,5 m
            Gebruiks­voor­waarden
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -5 - 45 °C
            Materiaal
            • Kleur
              Wit
            • Materiaal
              Kunst­stof
            Veilig­heid
            • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
              IP21
            Installatie, montage
            • Gemon­teerd op
              Opper­vlak­te­mon­tage
            • Geschikt voor buiten­ge­bruik
              Nee
            Teksten
            • Aansluit­wijze
              Met schroef­klemmen
            • Functie
              Alleen als apart element inzet­baar
            • Monta­ge­wijze
              Montage op inbouw­doos mogelijk, Voor plafond­mon­tage

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            REACH conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration EE804A (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EE804A (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Afbeelding

              Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

              Afbeelding EE804A | Hager Nederland

              Afbeelding EE804A

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Handleiding EE804A & EE805A | Hager Nederland

              Handleiding EE804A & EE805A

              Installatiehandleiding nl-NL 2017-10-16

              PDF
              902,34 kB
              Afbeelding Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (en, 2017-09) | Hager Nederland

              Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (en, 2017-09)

              Installatiehandleiding en-GB 2017-10-16

              PDF
              936,55 kB
            • Bestelhulp

              Afbeelding Bestelhulp nl-NL 2023-09-21 | Hager Nederland

              Bestelhulp nl-NL 2023-09-21

              PDF
              247,73 kB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Nederland

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2021-11-04

              PDF
              126,18 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              EE805A - Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, inbouw, wit
              EE805A
              Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, inbouw, wit
              Brutoprijs
              € 100,60
              / Stuk *
              € 100,60
              / Stuk *
            • 2
              EED503 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
              EED503
              Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
              Brutoprijs
              € 320,00
              / Stuk *
              € 320,00
              / Stuk *
            • 3
              EED505 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, inbouw, detectie 30x5 m
              EED505
              Bewegingsmelder gang DALI2 360°, inbouw, detectie 30x5 m
              Brutoprijs
              € 320,00
              / Stuk *
              € 320,00
              / Stuk *
            • 4
              EED515 - Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
              EED515
              Bewegingsmelder gang DALI2 360°, opbouw, detectie 30x5 m
              Brutoprijs
              € 335,00
              / Stuk *
              € 335,00
              / Stuk *
            • 5
              EED518 - Bewegingsmelder Highbay DALI2 360°, opbouw, detectie 22x11 m
              EED518
              Bewegingsmelder Highbay DALI2 360°, opbouw, detectie 22x11 m
              Brutoprijs
              € 381,00
              / Stuk *
              € 381,00
              / Stuk *
            *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

            Projectoplossingen

            • Oplossingen voor projecten
            • Referentieprojecten
            • Schakel- en verdeelinrichting
            • Service en onderhoud
            • Maatwerkmogelijkheden
            • Samenwerking

            Productcatalogus

            • Nieuws en innovaties
            • Verdeler-assortiment
            • Hoofdcomponenten
            • Modulair schakelen, beveiligen
              Schakelmateriaal
            • Gebouwautomatisering
            • Wandgoten

            Ondersteuning

            • Contactgegevens
            • Vind een partner
            • FAQ's
            • How-to video's
            • Apps en tools
            • Downloads
            • Kennisartikelen
            • Trainingsaanbod
            • Carrière

            Wie zijn wij

            Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

            Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

            Meer over ons & Werken bij ons

            • Leveringsvoorwaarden
            • Privacybeleid
            • Hager Group
            • Een kwetsbaarheid melden

            © 2021 Ha­ger Group