The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EE610
    EAN-nummer
    3250617579391
    Verpakking
    1 Stuk

    Led-decolamp met bewegingsmelder EE610

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Led-decolamp met bewegingsmelder

    EE610

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor bewe­gings­melder
    • EE806

      Afstandsbediening Comfort voor EE85X/86X/87X

      € 69,95  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Installatie­hoogte
      4 - 4 m
    Detectie
    • Uitvoe­ring sensor
      Bewe­gings­sensor
    • Detec­tie­di­a­meter op vloer
      12 - 12 m
    • Detec­tie­hoek
      140 - 140
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    • Materiaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS), Poly­car­bo­naat (PC), Kunst­stof
    Reik­wijdte
    • Maximaal reik­wijdte fron­taal
      12 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      6 m
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    Verlich­ting
    • Inschakel­hel­der­heid instel­baar
      5 - 1000 lx
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 50 °C
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EE610
    PDF
    Hager RoHS report EE610
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EE610 | Hager Nederland

      Afbeelding EE610

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE610 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EE610

      Led-decolamp met bewegingsmelder

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14

      PDF
      7,82 MB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding Technical data sheet for EE610 Decorative Lamp | Hager Nederland

      Technical data sheet for EE610 Decorative Lamp

      Productgegevensblad en-GB 2016-10-03

      PDF
      177,61 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group