Schemerschakelaar 2 kanaals, geschikt voor cascadeschakeling EE202
EAN-nummer
3250612252022
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: EGN200
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: EGN200
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
EE002
Lichtgevoelige cel, inbouw
Optionele accessoires
-
Helderheidssensor 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Instellingen
-
Vertragingstijd inschakelen30 s
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-20 - 60 °C
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 6 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1.5 - 10 mm²
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Teksten
-
MontagewijzeVoor montage op DIN-rail
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte65 mm
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EE202
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2010-01-11
PDF1,88 MBInstallatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF1,15 MB
Meer documentatie