Vervallen

Schemerschakelaar 2 kanaals tot 20 kLx incl. opbouwsensor EE201

EAN-nummer
3250612252015
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: EGN200
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
Instel­lingen
  • Vertra­gings­tijd inschakelen
    0
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    0 - 45 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 60 °C
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    1 - 6 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    1.5 - 10 mm²
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.