The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EE171
    EAN-nummer
    3250612251711
    Verpakking
    1 Stuk

    Programmeerbare schemerschakelaar digitaal, incl. opbouwsensor EE171

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    EGN100

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Programmeerbare schemerschakelaar digitaal, incl. opbouwsensor

    EE171

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Instel­lingen
    • Vertra­gings­tijd inschakelen
      15 s
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 60 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.5 - 4 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.5 - 4 mm²
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage op DIN-rail, Verlen­gings­sensor voor wand- en plafond­mon­tage
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      53 mm
    • Diepte
      65 mm

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EE171 | Hager Nederland

      Afbeelding EE171

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE171 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EE171

      Programmeerbare schemerschakelaar digitaal, incl. opbouwsensor

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2017-06-13 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2017-06-13

      PDF
      1,42 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding es-ES, nl-NL 2017-06-13 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding es-ES, nl-NL 2017-06-13

      PDF
      1,43 MB
      Afbeelding Interrupteur crepusculaire programmable EE171 | Hager Nederland

      Interrupteur crepusculaire programmable EE171

      Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2020-01-01

      PDF
      4,72 MB
      Afbeelding Interrupteur crepusculaire programmable EE171 | Hager Nederland

      Interrupteur crepusculaire programmable EE171

      Installatiehandleiding es-ES, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      5,54 MB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

      Productgegevensblad en-GB 2024-03-22

      PDF
      166,33 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group