Schemerschakelaar inclusief opbouwsensor EE100
EAN-nummer
3250612251001
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Niet meer leverbaar
Technische eigenschappen
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Instellingen
-
Vertragingstijd inschakelen0
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 50 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-20 - 60 °C
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.5 - 4 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.5 - 4 mm²
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Afmetingen
-
Hoogte88,50 mm
-
Breedte53 mm
-
Diepte65 mm
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding EE100
-
Product datasheet
Hager Productdatablad EE100
Schemerschakelaar inclusief opbouwsensor
PDF -
Installatiehandleiding
Notice EE100 EE101 04510 04610 FR-GB-DE-NL-RU
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, ru-RU 2020-01-01
PDF683,91 kB
Meer documentatie