The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EE003
    EAN-nummer
    3250612250035
    Verpakking
    1 Stuk

    Lichtgevoelige cel, opbouw EE003

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    EEN003

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Lichtgevoelige cel, opbouw

    EE003

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -30 - 60 °C
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Afme­tingen
    • Maximale kabel­lengte tussen ontvanger en zender/­sig­naal­gever
      50 m
    • Hoogte
      32 mm
    • Breedte
      48 mm
    • Diepte
      37 mm
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 V +/- 10%
    Samen­stel­ling
    • Type sensor
      Licht­sensor
    Aansluiting
    • Leiding­door­snede
      0,75 - 4,0 mm²
    Verlich­ting
    • Helder­heid meet­be­reik
      5 - 2000 lx
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EE003 | Hager Nederland

      Afbeelding EE003

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE003 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EE003

      Lichtgevoelige cel, opbouw

      PDF
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch | Hager Nederland

      UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

      Productgegevensblad en-GB 2024-03-22

      PDF
      166,33 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group