Vervallen

Dataconnector RJ45 Cat.6a, afgeschermd, t.b.v. GTVDMxxx EDSRJ45C6A

EAN-nummer
4012002245316
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Hoeveel­heid trekont­las­ting
    1
Afme­tingen
  • Lengte
    42 mm
  • Breedte
    15 mm
  • Diepte
    35 mm
Samen­stel­ling
  • Afge­schermd
    Ja
  • Geschikt voor cilin­dri­sche kabel
    Ja
Materiaal
  • Kleur
    Zilver
Gebruiks­voor­waarden
  • Aansluiting zonder gereed­schap
    Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.