kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, met S0 pulsuitgang ECP180T
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
Pooltype3x 1P+N
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom IN80 A
-
Maximale meetcircuitstroom80 A
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeDirecte aansluiting
Afmetingen
-
Hoogte92 mm
-
Breedte72 mm
-
Diepte60 mm
Samenstelling
-
Type impulsgeverElektrisch
Compatibiliteit
-
Geschikt voorInkoop/levering
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede van meetingang0 - 33 mm²
-
Aansluitdoorsnede afgaande meetuitgang0 - 33 mm²
Installatie, montage
-
Aandraaimoment2 - 2 NM
-
Gemonteerd opDIN-rail
Mechanische kenmerken
-
Aandraaimoment digitale aansluitklem0,50 - 0,50 NM
Meting
-
MeetsysteemDirecte meting
-
Type meetinstrumentElektronisch
-
Stroommeetbereik0,25 - 80,0 A
-
Meetbereik spanning L-N92 - 276 V
-
Frequentie meetbereik45 - 65 Hz
Voeding
-
Aantal fases voor voeding1
Functies
-
NauwkeurigheidsklasseB
-
Type tariefT1...T2 (230 VAC)/ -
-
Is gekalibreerdJa
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-25 - 70 °C
Vermogen
-
Opgenomen vermogen (VA)2 VA
-
Vermogensverlies bij IN1 W
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ECP180T
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad ECP180T
kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, met S0 pulsuitgang
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2019-10-17
PDF1,28 MB -
Brochure
Energiemeters kWh
PDF1,31 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2020-01-01
PDF110,84 kB
Meer documentatie