kWh-meter 1-fase direct 3x 1-fase 80 A, 4 modulen, M-bus ECM180T
EAN-nummer
3250612230365
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F80
Brutoprijs
€ 525,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Let op: dit product is uitlopend.
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BussysteemM-BUS
-
Pooltype3x 1P+N
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom80 A
-
Maximale meetcircuitstroom80 A
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Aansluitmogelijkheden
-
Type connector/stekerDirecte aansluiting
Afmetingen
-
Hoogte92 mm
-
Breedte72 mm
-
Diepte60 mm
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Type impulsgeverOptisch
Compatibiliteit
-
Geschikt voorInkoop/levering
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede van meetingang33 - 33 mm²
-
Aansluitdoorsnede afgaande meetuitgang33 - 33 mm²
-
Type connector/steker bussysteemBusaansluitklem
Installatie, montage
-
Aandraaimoment2 - 2 NM
Mechanische kenmerken
-
Aandraaimoment digitale aansluitklem0,50 - 0,50 NM
Meting
-
MeetsysteemDirecte meting
-
Type meetinstrumentElektronisch
-
Stroommeetbereik0,25 - 80,0 A
-
Meetbereik spanning L-N92 - 276 V
-
Frequentie meetbereik45 - 65 Hz
Voeding
-
Aantal fases voor voeding1
Functies
-
NauwkeurigheidsklasseB
-
Type tariefT1...T2 (230 VAC) / T1...T2 M-BUS
-
Is gekalibreerdJa
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 55 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-25 - 70 °C
Vermogen
-
Opgenomen vermogen VA2 VA
-
Vermogensverlies bij nominale stroom In1 W
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ECM180T
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2019-10-17
PDF1,31 MB -
Productbijlage
M-Bus Protocol Technical description - Rev.2.2
XLS187,00 kB -
Brochure
Energiemeters kWh
Brochure nl-NL 2019-10-01
PDF1,31 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2020-01-01
PDF110,84 kB
Meer documentatie