The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • EC379M

kWh-meter 3-fase, via trafo 5/3000 A M-Bus MID, 4 modulen EC379M

EAN-nummer
3250612233793
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Vergelijkbare producten:

ECM300C

kWh-meter 3-fase, via trafo 5/3000 A M-Bus MID, 4 modulen

EC379M

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Bussysteem
    M-BUS
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    3000 A
  • Maximale meet­cir­cuit­stroom
    3000 A
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Afme­tingen
  • Hoogte
    90 mm
  • Breedte
    72 mm
Samen­stel­ling
  • Type impuls­gever
    Elek­trisch
Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor
    Inkoop­/le­ve­ring
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Meting
  • Meetsysteem
    Meet­waar­de­om­vormer
  • Type meet­in­stru­ment
    Elek­tro­nisch
  • Frequentie meet­be­reik
    50 - 50 Hz
Voeding
  • Aantal fases voor voeding
    4
Func­ties
  • Type tarief
    Enkel­ta­rief
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 55 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Vermogen
  • Opge­nomen vermogen VA
    10 VA
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    2 W
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration EC379M
PDF
Hager RoHS report EC379M
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding EC379M | Hager Nederland

    Afbeelding EC379M

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad EC379M | Hager Nederland

    Hager Productdatablad EC379M

    kWh-meter 3-fase, via trafo 5/3000 A M-Bus MID, 4 modulen

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2014-11-28 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2014-11-28

    PDF
    1,32 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2014-11-28 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2014-11-28

    PDF
    1,32 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding es-ES, nl-NL 2014-11-28 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding es-ES, nl-NL 2014-11-28

    PDF
    8,68 MB
  • Productbijlage

    Afbeelding M-bus registertabel | Hager Nederland

    M-bus registertabel

    XLS
    139,00 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group