The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • EC378
    EAN-nummer
    3250612233786
    Verpakking
    1 Stuk

    kWh-meter 3-fase, via trafo 5/6000 A M-Bus, 4 modulen EC378

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    ECM300C

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    kWh-meter 3-fase, via trafo 5/6000 A M-Bus, 4 modulen

    EC378

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bussysteem
      M-BUS
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      6000 A
    • Maximale meet­cir­cuit­stroom
      6000 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      72 mm
    Samen­stel­ling
    • Type impuls­gever
      Elek­trisch
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor
      Inkoop
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Meting
    • Meetsysteem
      Directe meting
    • Type meet­in­stru­ment
      Elek­tro­nisch
    • Frequentie meet­be­reik
      50 - 60 Hz
    Voeding
    • Aantal fases voor voeding
      4
    Func­ties
    • Type tarief
      Multi-­ta­rief
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen VA
      10 VA
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      2 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EC378
    PDF
    RoHS report EC378
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EC378 | Hager Nederland

      Afbeelding EC378

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EC378 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EC378

      kWh-meter 3-fase, via trafo 5/6000 A M-Bus, 4 modulen

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2014-11-28 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2014-11-28

      PDF
      1,26 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding es-ES, nl-NL 2014-11-28 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding es-ES, nl-NL 2014-11-28

      PDF
      1,25 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding M-bus registertabel | Hager Nederland

      M-bus registertabel

      XLS
      139,00 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group